0x8680-02 - Leistungsversorgung - Spannung Istwert

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8680-02

U16

R

0

1600 – 6000

(0.01 V)

Leistungsversorgung- Spannung Istwert

Dieses Objekt gibt die Höhe der anliegenden Versorgungsspannung an und zeigt folgendes Verhalten:

< DC 16 V

Wert liegt unterhalb des Wertebereichs. Es wird 0 V ausgegeben.

DC 16V ... 60 V

Wert wird ausgegeben, welcher innerhalb des Wertebereichs liegt.

> DC 60 V

Wert liegt oberhalb des Wertebereichs. Es wird 90 V ausgegeben.