0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-02 | U16 | R | 0 | 1600 – 6000 | (0.01 V) | Valor atual da tensão da alimentação de potência |
Esse objeto indica o nível da tensão de alimentação aplicada e mostra o seguinte comportamento:
< 16 VCC | O valor está abaixo da faixa de valores. A saída é de 0 V. |
16 VCC... 60 V | O valor de saída está dentro da faixa de valores. |
> 60 VCC | O valor está acima da faixa de valores. A saída é de 90 V. |