0x8680-02 - 电源 - 电压实际值

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8680-02

U16

R

0

1600 – 6000

(0.01 V)

电源 - 电压实际值

该对象指定所施加电源电压的电平并显示以下行为:

< DC 16 V

数值低于数值范围。输出0 V。

DC 16V ~ 60 V

输出位于数值范围内的值。

> DC 60 V

数值高于数值范围。输出90 V。