0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8680-02

U16

R

0

1600 – 6000

(0.01 V)

Alimentazione di potenza - valore reale tensione

Quest'oggetto indica il livello della tensione di alimentazione presente e mostra il comportamento seguente:

< 16 V DC

Valore inferiore al campo di valori. Viene emesso 0 V.

16 V DC ... 60 V

Viene emesso il valore che rientra nel campo di valori.

> 60 V DC

Valore superiore al campo di valori. Viene emesso 90 V.