0x8680-02 - Güç beslemesi - Gerçek gerilim değeri

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8680-02

U16

R

0

1600 – 6000

(0.01 V)

Güç beslemesi- Gerçek gerilim değeri

Bu nesne uygulanan besleme geriliminin yüksekliğini belirtir ve aşağıdaki davranışı gösterir:

< DC 16 V

Değer, değer aralığının altında bulunur. 0 V verilir.

DC 16 V ... 60 V

Değer aralığı içerisinde bulunan değer verilir.

> DC 60 V

Değer, değer aralığının üstünde bulunur. 90 V verilir.