Gerilimler - 0x8680
Ek bilgiler
- 0x8680-00 - Gerilimler - Kayıtların sayısı
- 0x8680-01 - Blanking time
- 0x8680-02 - Güç beslemesi - Gerçek gerilim değeri
- 0x8680-04 - Güç beslemesi - Gerilim uyarı alt sınırı
- 0x8680-05 - Güç beslemesi - Gerilim uyarı üst sınırı
- 0x8680-06 - Güç beslemesi - Gerilim hata alt sınırı
- 0x8680-07 - Güç beslemesi - Gerilim hata üst sınırı