0x8680-05 - Alimentación de potencia - Tensión advertencia límite superior
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8680-05 | U16 | R/W | 5500 | 2000-6000 | (0.01 V) | Alimentación de potencia - Tensión advertencia límite superior |
Este objeto define un límite superior para la tensión de alimentación del módulo. Si el límite se supera, se emite una advertencia mediante "0x8100-02 - Palabra de estado" o "0x8100-05 - Advertencias barra de bits".