0x8500-01 - regolazione della velocità - configurazione
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-01 | U32 | R/W | 0 | 0 – 0xFFFFFFFF | Regolazione della velocità - configurazione |
Con quest'oggetto è possibile disattivare il profilo di posizione PtP o di velocità per la regolazione della velocità. In questo caso la specifica della velocità di riferimento avviene con gli oggetti elencati di seguito:
• 0: regolazione della velocità tramite il profilo di posizione PtP e di velocità con specifica della velocità di riferimento tramite "0x8400-03 - profilo di posizione velocità di destinazione". Questa è l'impostazione di default
• 1: regolazione della velocità esclusivamente tramite il profilo di velocità con specifica della velocità di riferimento tramite "0x8500-03 - regolazione della velocità, riferimento".