0x8500-01 - Controle de rotação - Configuração
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-01 | U32 | R/W | 0 | 0 – 0xFFFFFFFF | Controle de rotação - Configuração |
É possível usar esse objeto para desativar a posição PtP ou o perfil de velocidade para controle de rotação. A rotação nominal é especificada usando os objetos listados abaixo:
• 0: controle de rotação por meio da posição PtP e do perfil de velocidade com especificação da rotação nominal por meio de "0x8400-03 - Perfil de posição da velocidade alvo". Essa é a configuração padrão
• 1: controle de rotação exclusivamente através do perfil de velocidade com especificação da rotação nominal via "0x8500-03 - Valor nominal do controle de rotação".