0x8500-02 - Controle de rotação - Velocidade atual
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-02* | S32 | R | 0 | -10000000 – 10000000 | (user) | Controle de rotação - Velocidade atual |
Este objeto indica o valor da velocidade atual. Este objeto também pode ser encontrado na área de entrada/saída e não deve ser escrito através do "canal acíclico". Na operação em Open Loop, o objeto contém um valor calculado internamente e não aquele derivado do valor atual do encoder.