0x8500-02 - regolazione della velocità - velocità reale

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8500-02*

S32

R

0

-10000000 – 10000000

(utente)

Regolazione della velocità - velocità reale

Quest'oggetto indica il valore della velocità reale. Quest'oggetto si trova anche nell'area di input/output e non deve essere scritto tramite "Canale aciclico". Nel funzionamento open loop l'oggetto contiene un valore calcolato internamente e non quello derivato dal valore reale encoder.