0x8500-02 - Drehzahlregelung - Ist-Geschwindigkeit

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8500-02*

S32

R

0

-10000000 – 10000000

(user)

Drehzahlregelung - Ist-Geschwindigkeit

Dieses Objekt gibt den Wert der Istgeschwindigkeit an. Dieses Objekt finden Sie auch im Ein-/Ausgabe-Bereich und darf nicht über den "Azyklischen Kanal" beschrieben werden. Im Open-Loop-Betrieb enthält das Objekt einen intern berechneten Wert und nicht den vom Geber-Istwert abgeleiteten.