0x8500-01 - Drehzahlregelung - Konfiguration
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-01 | U32 | R/W | 0 | 0 – 0xFFFFFFFF | Drehzahlregelung - Konfiguration |
Mit diesem Objekt können Sie das PtP-Positions- bzw. das Geschwindigkeitsprofil für die Drehzahlregelung deaktivieren. Hierbei erfolgt die Solldrehzahlvorgabe mit den nachfolgend aufgeführten Objekten:
• 0: Drehzahlregelung über das PtP-Positions- und Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über "0x8400-03 - Positionsprofil Zielgeschwindigkeit". Dies ist die Defaulteinstellung
• 1: Drehzahlregelung ausschließlich über das Geschwindigkeitsprofil mit Vorgabe der Solldrehzahl über "0x8500-03 - Drehzahlregelung Sollwert".