0x8500-01 - Hız kontrolü - Konfigürasyon

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8500-01

U32

R/W

0

0 – 0xFFFFFFFF

Hız kontrolü - Konfigürasyon

Bu nesne ile hız kontrolü için PtP pozisyon veya hız profilini devre dışı bırakabilirsiniz. Burada istenen hız girdisi aşağıda gösterilen nesnelerle uygulanır:

• 0: "0x8400-03 - Pozisyon profili hedef hız" üzerinden istenen hızın girdisiyle PtP pozisyon ve hız profili üzerinden hız kontrolü. Bu, varsayılan ayardır

• 1: "0x8500-03 - Hız kontrolü istenen değer" üzerinden yalnızca istenen hızın girdisiyle hız profili üzerinden hız kontrolü.