Hızlar ve sınır değerler - 0x8500
Ek bilgiler
- 0x8500-00 - Hız kontrolü - Kayıtların sayısı
- 0x8500-01 - Hız kontrolü - Konfigürasyon
- 0x8500-02 - Hız kontrolü - Gerçek hız
- 0x8500-03 - Hız kontrolü - İstenen değer
- 0x8500-04 - Hız kontrolü - Pozitif sınır
- 0x8500-05 - Hız kontrolü - Negatif sınır
- 0x8500-06 - Hız kontrolü - Tork sınırı
- 0x8500-07 - Hız kontrolü - Tork kontrolü için sınır
- 0x8500-11 - Hız kontrolü P-kazancı
- 0x8500-12 - Hız kontrolü entegral kazancı (I-payı)
- 0x8500-13 - Hız kontrolü D-kazancı