Velocità e valori limite - 0x8500
Ulteriori informazioni
- 0x8500-00 - controllo della velocità - numero di voci
- 0x8500-01 - regolazione della velocità - configurazione
- 0x8500-02 - regolazione della velocità - velocità reale
- 0x8500-03 - regolazione della velocità - riferimento
- 0x8500-04 - regolazione della velocità - limite positivo
- 0x8500-05 - regolazione della velocità - limite negativo
- 0x8500-06 - regolazione della velocità - limite coppia
- 0x8500-07 - regolazione della velocità - limite per la regolazione coppia
- 0x8500-11 - regolazione della velocità componente P
- 0x8500-12 - regolazione della velocità componente integrale
- 0x8500-13 - regolazione della velocità quota D