0x8500-06 - regolazione della velocità - limite coppia
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-06 | S32 | R/W** | -20000 | -1000000 – 1000000 | (utente) | Regolazione della velocità - limite coppia |
Per il modo operativo regolazione coppia "0x8280-01 - modo operativo nominale" è possibile definire qui il campo per la limitazione della velocità. Questo campo è una misura per la frenatura non appena viene superato il valore limite corrispondente "0x8500-04 - regolazione della velocità - limite positivo" o "0x8500-05 - limite di velocità negativo".