0x8500-06 - 转速控制 - 扭矩极限

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8500-06

S32

R/W**

-20000

-1000000 –

 1000000

(user)

转速控制 - 扭矩极限

对于扭矩控制操作模式“0x8280-01 - 设定操作模式”,您可以在此处定义速度限制区域。该区域是一旦超出相应极限值“0x8500-04 - 转速控制正极限”或“0x8500-05 - 负转速限制”时的制动措施。