0x8500-06 - Regulación de velocidad - Límite par

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8500-06

S32

R/W**

-20000

-1000000 –

 1000000

(user)

Regulación de velocidad - Límite par

Para el modo de funcionamiento Control de par "0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna", aquí puede definir el rango para la limitación de velocidad. Este rango es una medida para el frenado una vez que se sobrepasa el valor límite correspondiente "0x8500-04 - Regulación de velocidad - Límite positivo" o "0x8500-05 - Límite de velocidad negativo".