0x8500-07 - Regulación de velocidad - Límite para regulación de velocidad

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8500-07

U32

R/W**

0

0 – 0xFFFFFFFF

Regulación de velocidad - Límite para regulación de velocidad

• 0: Regulación de velocidad suave

  • La limitación de velocidad preajustada "0x8500-04 - Regulación de velocidad positiva" o "0x8500-05 - Regulación de velocidad negativa" siempre se alcanza. Si se sobrepasa el límite, no se produce un frenado brusco. Se admite un ligero rebasamiento. En este caso, la consigna de corriente se reduce linealmente hasta "0" en función de la diferencia entre la velocidad real y el rango de limitación admisible "0x8500-06 - Regulación de velocidad límite par".

• 1: Limitación de velocidad dura

  • La limitación de velocidad preajustada "0x8500-04 - Regulación de velocidad límite positivo" o "0x8500-05 - Regulación de velocidad límite negativo" se alcanza con la corriente máxima admisible. Si se sobrepasa el límite, se produce un frenado brusco.