Velocidades e valores máximos - 0x8500
Informações adicionais
- 0x8500-00 - Controle de rotação - Número de entradas
- 0x8500-01 - Controle de rotação - Configuração
- 0x8500-02 - Controle de rotação - Velocidade atual
- 0x8500-03 - Controle de rotação - Valor nominal
- 0x8500-04 - Controle de rotação - Limite positivo
- 0x8500-05 - Controle de rotação - Limite negativo
- 0x8500-06 - Controle de rotação - Limite de torque
- 0x8500-07 - Controle de rotação - Limite para controle de torque
- 0x8500-11 - Controle de rotação do componente P
- 0x8500-12 - Controle de rotação do componente integral
- 0x8500-13 - Controle de rotação do ganho D