0x8500-01 - Regulación de velocidad - Configuración
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8500-01 | U32 | R/W | 0 | 0 – 0xFFFFFFFF | Regulación de velocidad - Configuración |
Este objeto le permite desactivar el perfil de posicionamiento PtP o el perfil de velocidad para la regulación de velocidad. En este caso, la especificación de la velocidad de consigna se lleva a cabo con los siguientes objetos:
• 0: Regulación de velocidad a través del perfil de posicionamiento PtP y el perfil de velocidad con especificación de la velocidad de consigna mediante "0x8400-03 - Perfil de posicionamiento velocidad de destino". Este es el ajuste por defecto.
• 1: Regulación de velocidad exclusivamente a través del perfil de velocidad con especificación de la velocidad de consigna mediante "0x8500-03 - Regulación de velocidad consigna".