Index-Sub
型号
RW
默认
数值范围
单位
说明
0x8500-01
U32
R/W
0
0 – 0xFFFFFFFF
转速控制 - 配置
通过此对象,您可以禁用PtP位置或速度配置文件以进行转速控制。设定转速使用下列对象指定:
• 0:通过PtP位置和速度配置文件进行转速控制,并通过“0x8400-03 - 目标速度位置配置文件”指定设定转速。这是默认设置
• 1:仅通过速度配置文件进行转速控制,并通过“0x8500-03 - 转速控制设定值”指定设定转速。