0x8400-04 - profilo di posizione accelerazione di destinazione

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8400-04*

S32

R/W**

10000

300 –

100000000

(utente)

Profilo di posizione accelerazione di destinazione

Quest'oggetto definisce l'accelerazione per accostare la posizione di destinazione e viene calcolato come importo. Quest'oggetto si trova anche nell'area di input/output e non deve essere scritto tramite "Canale aciclico". Quando il posizionamento è in corso è possibile modificare 0x8400-04 ed è immediatamente attivo.