0x8400-04 - 目标加速度位置配置文件

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8400-04*

S32

R/W**

10000

300 –

100000000

(user)

位置配置文件-目标加速度

该对象确定接近目标位置的加速度并将其作为数值计算。该对象也可以在输入/输出区域中找到,并且不得通过“非循环通道”写入。0x8400-04可以在定位过程中更改并立即激活。