0x8280-01 - modo operativo nominale

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8280-01*

S16

R/W

0

-128 – 127

 

Modo operativo nominale

Con l'oggetto 0x8280-01 è possibile impostare il modo operativo del controllore motore. Vengono supportati i seguenti modi operativi:

Mode

Descrizione

0

Nessun modo operativo

1

• È possibile accedere al "Homing Mode" durante il funzionamento, se è stato impostato precedentemente un metodo di ricerca di zero tramite "0x8300-02 metodo di ricerca di zero".

• Passare al "Profilo di velocità" è possibile solo quando la macchina di stato si trova nello stato "Attivazione bloccata".

3

Profilo di velocità

4

riservato

6

Ricerca di zero (homing)

8

Posizionamento sincronizzato al ciclo

10

Regolazione coppia

15

Ricerca di commutazione per closed loop