0x8280-01 – Modo de operação nominal

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8280-01*

S16

R/W

0

-128 – 127

 

Modo de operação nominal

Você pode usar o objeto 0x8280-01 para definir o modo de operação do controlador do motor. Os seguintes modos de operação são suportados:

Modo

Descrição

0

Sem modo de operação

1

• Você pode acessar o "Homing mode" (modo de referenciamento) a partir da operação em andamento, desde que tenha definido previamente um método de referenciamento por meio do "0x8300-02 Método Homing" (método de referenciamento).

• Só é possível mudar para o "Perfil de velocidade" se a máquina de estado estiver no estado "Ligação bloqueada".

3

Perfil de velocidade

4

reservado

6

Referenciamento (homing)

8

posicionamento síncrono

10

Controle de torque

15

Detecção de comutação para Closed Loop