0x8280-02 – Modo de operação atual

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8280-02*

S16

R

0

-128 – 127

 

Modo de operação atual

O modo de operação atual do controlador do motor pode ser lido no objeto 0x8280-02. Os seguintes valores são suportados:

Modo

Descrição

0

Sem modo de operação

1

• Você pode acessar o "Homing mode" (modo de referenciamento) a partir da operação em andamento, desde que tenha definido previamente um método de referenciamento por meio do "0x8300-02 Método Homing" (método de referenciamento).

• Só é possível mudar para o "Perfil de velocidade" se a máquina de estado estiver no estado "Ligação bloqueada".

3

perfil de velocidade

4

reservado

6

Referenciamento (homing)

8

posicionamento síncrono

10

Controle de torque

15

Detecção de comutação para Closed Loop