0x8280-02 - Modo de funcionamiento real

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8280-02*

S16

R

0

-128-127

 

Modo de funcionamiento real

En el objeto 0x8280-02 puede leerse el modo de funcionamiento actual del controlador del motor. Se soportan los siguientes valores:

Modo

Descripción

0

Ningún modo de funcionamiento

1

• Puede acceder al "Homing Mode" desde el funcionamiento siempre que previamente haya configurado un método de búsqueda de referencia mediante "0x8300-02 método de búsqueda de referencia".

• El cambio al "perfil de velocidad" solo es posible si la máquina de estados se encuentra en el estado "Conexión bloqueada".

3

Perfil de velocidad

4

Reservado

6

Búsqueda de referencia (Homing)

8

Posicionamiento en ciclo sincronizado

10

Control de par

15

Detección de conmutación para bucle cerrado