0x8280-02 - Gerçek çalışma şekli

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8280-02*

S16

R

0

-128 – 127

 

Gerçek çalışma şekli

0x8280-02 nesnesinde motor kontrol ünitesinin güncel çalışma şekli okunabilir. Aşağıdaki değerler desteklenmektedir:

Mod

Açıklama

0

Çalışma şekli yok

1

• Daha önce "0x8300-02 Referans modu yöntemi" üzerinden bir referans modu yöntemi ayarlandığı takdirde, işletme devam ettiği sırada "Homing Mode" seçilebilir.

• "Hız profili"'ne bir geçiş yalnızca durum makinesi "Açma bloke" durumunda bulunursa mümkündür.

3

Hız profili

4

Rezerve edildi

6

Referans modu (Homing)

8

Eş zamanlı pozisyonlandırma

10

Tork kontrolü

15

Closed Loop için komutasyon algılama