Búsqueda de referencia - 0x8300
Información adicional
- 0x8300-00 - Búsqueda de referencia - Número de entradas
- 0x8300-02 - Método de búsqueda de referencia
- 0x8300-03 - Búsqueda de referencia entrada digital DI1 - DI3
- 0x8300-04 - Búsqueda de referencia entrada digital polaridad DI1 - DI3
- 0x8300-05 - Búsqueda de referencia posición de destino
- 0x8300-06 - Búsqueda de referencia velocidad V1
- 0x8300-07 - Búsqueda de referencia velocidad V2
- 0x8300-08 - Búsqueda de referencia aceleración
- 0x8300-09 - Búsqueda de referencia deceleración
- 0x8300-10 - Búsqueda de referencia offset