0x8300-04 - Búsqueda de referencia entrada digital polaridad DI1 - DI3
Index-Sub | Modelo | RW | Default | Rango de valores | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-04 | U08 | R/W** | 1 | 0-1 |
| Entrada digital búsqueda de referencia polaridad DI1 - DI3 |
Este objeto establece la polaridad del interruptor de referencia para la entrada digital DI1 - DI3 del módulo de función que se debe utilizar para la búsqueda de referencia "Mode 17". La lógica interna del módulo de función evalúa una señal de pulso del interruptor de referencia. En este caso, observe la conexión eléctrica correcta. Desde 0x7100-05 - Estado entrada digital DI1 - DI3" se establece el bit correspondiente por DI si la entrada tiene la señal "1". A través de la "polaridad" puede determinar el estado de la búsqueda de referencia que activa el evento "Final de carrera".
Valor | Descripción |
|---|---|
0 | Con "Polaridad = 0", la señal "0" del DI correspondiente dispara el evento "Final de carrera alcanzado". |
1 | Con "Polaridad = 1", la señal "1" del DI correspondiente dispara el evento "Final de carrera alcanzado". |