0x8300-04 - Dijital giriş polarite DI1 - DI3 referans modu
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-04 | U08 | R/W** | 1 | 0 – 1 |
| Referans modu-dijital giriş polarite DI1 - DI3 |
Bu nesne "Mode 17" referans modu için fonksiyon modülünün kullanılacak DI1 - DI3 dijital girişi için referans anahtarının polaritesini belirler. Fonksiyon modülünün dahili mantığı referans anahtarının bir darbe sinyalini değerlendirir. Bu durumda elektrik bağlantısının doğru olmasına dikkat edilmelidir! "0x7100-05 – Dijital girdi durumu DI1 - DI3" altında giriş "1" sinyaline sahipse her DI için ilgili bit ayarlanır. "Polarite" üzerinden referans modu için "Limit anahtara ulaşıldı" olayını tetikleyen durumu belirleyebilirsiniz.
Değer | Açıklama |
|---|---|
0 | İlgili DI'nin "0" sinyali, "Polarite = 0" ile "Limit anahtarına ulaşıldı" olayını tetikler. |
1 | İlgili DI'nin "1" sinyali, "Polarite = 1" ile "Limit anahtarına ulaşıldı" olayını tetikler. |