0x8300-04 - 数字量输入端的参考运行DI1 - DI3极性

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8300-04

U08

R/W**

1

0 – 1

 

数字量输入端的参考运行DI1 - DI3极性

该对象确定用于参考运行“模式17”的功能模块的数字量输入端DI1 - DI3的参考开关的极性。功能模块的内部逻辑评估来自参考开关的脉冲信号。在这种情况下,请注意正确的电气连接!在0x7100-05 – 数字量输入端DI1 - DI3状态下,如果输入端具有信号“1”,则为每个DI设置相应位。您可以使用“极性”来确定触发“到达限位开关”事件的参考运行状态。

数值

说明

0

当“极性 = 0”时,相应DI的信号“0”会触发“到达限位开关”事件。

1

当“极性 = 1”时,相应DI的信号“1”会触发“到达限位开关”事件。