0x8300-04 - ricerca di zero ingresso digitale polarità DI1 - DI3

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8300-04

U08

R/W**

1

0 – 1

 

Ricerca di zero - ingresso digitale polarità DI1 - DI3

Questo oggetto definisce per la ricerca di zero "modo 17" la polarità del commutatore di riferimento per l'ingresso digitale DI1 - DI3 da utilizzare del modulo funzionale. La logica interna del modulo funzionale valuta un segnale impulso del commutatore di riferimento. In questo caso accertarsi del cablaggio elettrico corretto! In 0x7100-05 – stato input digitale DI1 - DI3" viene impostato per ogni DI il bit corrispondente quando l'ingresso ha il segnale "1". Tramite la polarità è possibile determinare lo stato per la ricerca di zero che attiva l'evento "Finecorsa raggiunto".

valore

Descrizione

0

Con "polarità = 0" il segnale "0"del DI corrispondente attiva l'evento "Finecorsa raggiunto".

1

Con "polarità = 1" il segnale "1"del DI corrispondente attiva l'evento "Finecorsa raggiunto".