Ricerca di zero - 0x8300
Ulteriori informazioni
- 0x8300-00 - ricerca di zero - numero di voci
- 0x8300-02 - metodo di ricerca di zero
- 0x8300-03 - ricerca di zero ingressi digitali DI1 - DI3
- 0x8300-04 - ricerca di zero ingresso digitale polarità DI1 - DI3
- 0x8300-05 - posizione di destinazione ricerca di zero
- 0x8300-06 - velocità ricerca di zero V1
- 0x8300-07 - velocità ricerca di zero V2
- 0x8300-08 - accelerazione ricerca di zero
- 0x8300-09 - decelerazione ricerca di zero
- 0x8300-10 - offset ricerca di zero