Referenciamento - 0x8300
Informações adicionais
- 0x8300-00 - Referenciamento - Número de entradas
- 0x8300-02 - Método de referenciamento
- 0x8300-03 - Entrada digital de referenciamento DI1 - DI3
- 0x8300-04 - Polaridade da entrada digital de referenciamento DI1 - DI3
- 0x8300-05 - Posição final do referenciamento
- 0x8300-06 - Velocidade de referenciamento V1
- 0x8300-07 - Velocidade de referenciamento V2
- 0x8300-08 - Aceleração do referenciamento
- 0x8300-09 - Desaceleração do referenciamento
- 0x8300-10 - Offset do referenciamento