0x8300-05 - Posição final do referenciamento
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-05 | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Posição final do referenciamento |
Esse objeto define a posição final para o referenciamento e possui um sinal. Se o referenciamento e a estrutura mecânica estiverem configurados corretamente, esta posição não deverá ser alcançada durante o referenciamento. Serve, portanto, para:
• para definir uma posição máxima de deslocamento se o ajuste básico não for alcançado
• O sinal determina a sentido de deslocamento do referenciamento