0x8300-04 - Polaridade da entrada digital de referenciamento DI1 - DI3

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8300-04

U08

R/W**

1

0 – 1

 

Polaridade da entrada digital de referenciamento DI1 - DI3

Esse objeto define a polaridade da chave de referência para a entrada digital DI1 - DI3 do módulo funcional a ser usada para a referenciamento do "Modo 17". A lógica interna do módulo funcional avalia um sinal de pulso da chave de referência. Nesse caso, observar a fiação elétrica correta! Em "0x7100-05 - Status da entrada digital DI1 - DI3", o bit correspondente é definido para cada DI se a entrada tiver o sinal "1". Você pode usar a "Polaridade" para determinar o estado do referenciamento que aciona o evento "Chave fim de curso atingida".

valor

Descrição

0

Com "Polaridade = 0", o sinal "0" da DI correspondente aciona o evento "Chave fim de curso atingida".

1

Com "Polaridade = 1", o sinal "1" da DI correspondente aciona o evento "Chave fim de curso atingida".