0x8300-04 - Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität DI1 - DI3

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8300-04

U08

R/W**

1

0 – 1

 

Referenzfahrt-digitaler Eingang Polarität DI1 - DI3

Dieses Objekt legt für die Referenzfahrt "Mode 17" die Polarität des Referenzschalters für den zu verwendenden digitalen Eingang DI1 - DI3 des Funktionsmoduls fest. Die interne Logik des Funktionsmoduls wertet ein Puls-Signal des Referenzschalter aus. Beachten Sie in diesem Fall die richtige elektrische Verschaltung! Unter 0x7100-05 – Status digitale Eingabe DI1 - DI3" wird pro DI das entsprechende Bit gesetzt, wenn der Eingang das Signal "1" hat. Über die "Polarität" können Sie für die Referenzfahrt den Zustand bestimmen, der das Event "Endschalter erreicht" auslöst.

Wert

Beschreibung

0

Mit "Polarität = 0" löst das Signal "0" des entsprechenden DI das Event "Endschalter erreicht" aus.

1

Mit "Polarität = 1" löst das Signal "1" des entsprechenden DI das Event "Endschalter erreicht" aus.