0x8300-05 - 目标位置参考运行

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8300-05

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

参考运行目标位置

该对象确定参考运行的目标位置并且带有符号。如果参考运行和机械结构配置正确,则在参考运行期间不应到达该位置。因此,它的作用是:

• 如果未到达基本位置,则设置最大行程位置

• 该符号决定参考运行的行程方向