0x8300-05 - posizione di destinazione ricerca di zero
Index-Sub | Tipo | RW | Default | Campo di valori | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-05 | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (utente) | Posizione di destinazione ricerca di zero |
Questo oggetto definisce la posizione di destinazione per la ricerca di zero ed è preceduto da segno algebrico. Se la ricerca di zero e la struttura meccanica sono configurati correttamente, non deve essere raggiunta questa posizione durante la ricerca di zero. Serve quindi per:
• definire una posizione di traslazione massima se non viene raggiunta la posizione base
• definire la direzione di avanzamento della ricerca di zero attraverso il segno algebrico