0x8300-10 - Offset do referenciamento
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-10 | S32 | R/W** | 0 | -8388608 – 8388607 | (user) | Offset do referenciamento |
Este objeto especifica o deslocamento entre a posição zero da aplicação e o ponto de referência (determinado pelo referenciamento) do acionamento. O valor deve ser especificado com um sinal. Uma vez concluído o referenciamento e alcançado o ajuste básico, o deslocamento é adicionado ao ajuste básico.