0x8300-10 - Búsqueda de referencia offset

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8300-10

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

Offset de búsqueda de referencia

Este objeto indica el offset entre la posición cero de la aplicación y el punto de referencia (determinado por la búsqueda de referencia) del accionamiento. El valor se debe indicar con signo. Una vez finalizada la búsqueda de referencia y alcanzado la posición base, el offset se suma a la posición base.