0x8300-10 - offset ricerca di zero

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8300-10

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(utente)

Offset ricerca di zero

Quest'oggetto indica l'offset fra posizione zero dell'applicazione e posizione di riferimento (rilevata tramite ricerca di zero) dell'azionamento. Il valore deve essere preceduto da segno algebrico. Una volta conclusa la ricerca di zero e raggiunta la posizione base, l'offset viene sommato alla posizione base.