0x8300-02 - Método de referenciamento

INFORMAÇÃO

Observar que nem o referenciamento nem os outros modos de operação do módulo funcional no trajeto de deslocamento são monitorados por chaves fim de curso e levam ao desligamento ou ao parada quando são atingidos. Se for necessário monitorar e reagir a esse respeito, você deve garantir isso tomando medidas especiais!

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8300-02

S08

R/W**

0

-128 – 127

 

Método de referenciamento

Esse objeto é usado para selecionar o método de referenciamento. O referenciamento refere-se a um deslocamento de inicialização de um eixo no qual a posição atual correta é determinada usando um sinal de referência. Todos os objetos associados ao índice 0x8300 são necessários para a configuração completa de um referenciamento.

Método de referenciamento suportado

Modo

Descrição

17

Uma chave no final da faixa de posicionamento é referenciada (= chave de referência). Uma entrada digital do módulo funcional é usada para avaliar a chave de referência. Espera-se um sinal de flanco. Nesse caso, observar a fiação elétrica correta!

37

A posição atual é usada como posição de referência e o valor da posição é definido como zero.