0x8300-02 - Referans modu yöntemi
BİLGİ

Fonksiyon modülünün ne referans modunun, ne de diğer çalışma şekillerinin limit anahtarlarla hareket yolunda denetlendiği ve buna ulaşıldığında, ayırmaya veya durdurmaya yol açılmadığı dikkate alınmalıdır. Bununla ilgili olarak bir denetim veya yanıtın gerekmesi halinde, bunu ayrı önlemlerle sağlamalısınız!
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8300-02 | S08 | R/W** | 0 | -128 – 127 |
| Referans modu yöntemi |
Bu nesne referans modu yönteminin seçilmesi için kullanılır. Referans sinyaline dayanarak doğru gerçek pozisyonun belirlendiği bir eksenin bir başlangıç durumuna getirme hareketine referans modu denir. Bir referans modunun tam konfigürasyonu için 0x8300 indeksine ait olan tüm nesneler gerekmektedir.
Desteklenen referans modu yöntemi
Mod | Açıklama |
|---|---|
17 | Pozisyonlandırma aralığının sonundaki bir anahtara referans yapılır (= referans anahtarı). Referans anahtarının değerlendirilmesi için fonksiyon modülünün dijital bir girişi kullanılır. Bir sinyal kenarı beklenir. Bu durumda elektrik bağlantısının doğru olmasına dikkat edilmelidir! |
37 | Güncel pozisyon referans pozisyonu olarak kullanılır ve pozisyon değeri sıfırlanır. |