0x8300-02 - 参考运行方法

提示

请注意,功能模块的参考运行或其他操作模式都不会在行程路径中受到限位开关的监控,并且当到达它们时,它们会导致关闭或停止。如果这方面需要监控和反应,则必须通过特殊措施来确保这一点!

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8300-02

S08

R/W**

0

-128 – 127

 

参考运行方法

该对象用于选择参考运行方法。参考运行是指轴的初始化运动,其中使用参考信号确定正确的实际位置。要完全配置参考运行,需要属于索引0x8300的所有对象。

支持的参考运行方法

模式

说明

17

参考位于定位范围末端的开关(=参考开关)。功能模块的数字量输入端用于评估参考开关。预计会出现信号边沿。在这种情况下,请注意正确的电气连接!

37

当前位置作为参考位置,位置值设置为零。