0x8300-06 - Búsqueda de referencia velocidad V1

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8300-06

S32

R/W**

0

-8388608 –

8388607

(user)

Velocidad de búsqueda de referencia V1

Este objeto define la velocidad de búsqueda de referencia V1 para el desplazamiento a la posición base. La búsqueda de referencia "Mode 17" es un proceso de dos fases:

1.

Se produce un desplazamiento a la velocidad de búsqueda de referencia V1 (0x8300-06) hacia la posición de destino (0x8300-05) hasta que se sobrepasa el interruptor de referencia.

2.

Posteriormente se desacelera a velocidad 0 y se vuelve a acelerar (0x8300-08 y 09), volviéndose a producir un desplazamiento en dirección negativa a velocidad V1.

3.

Si se vuelve a sobrepasar el interruptor de referencia, se frena de nuevo, volviéndose a acelerar en sentido positivo a la velocidad V2 (0x8300-07).

4.

Al sobrepasarse por tercera vez el interruptor de referencia se establece la posición base (offset: 0x8300-10) y se avanza hacia ella.