Index-Sub
型号
RW
默认
数值范围
单位
说明
0x8280-01*
S16
R/W
0
-128 – 127
设定操作模式
您可以使用对象0x8280-01设置电机控制器的操作模式。支持以下操作模式:
模式
无操作模式
1
• 如果您之前已使用“0x8300-02参考运行方法”设置了参考运行方法,则可以在操作过程中调用“Homing Mode”。
• 仅当状态机处于“启动已锁定”状态时,才可以更改“速度配置文件”。
3
速度配置文件
4
保留
6
参考运行 (Homing)
8
等时定位
10
扭矩控制
15
闭环的换相查找